MAX13038

过期

汽车触点监测器和电平转换器,内置LDO稳压器

微功耗汽车触点监控器/电平转换器,具有LDO稳压器、WDG和复位功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +6V至+26V工作电压范围
  • BAT端可承受+42V电压
  • 输入端可承受反向电池电压
  • 150mA LDO,+5V (MAX13037)或+3.3V (MAX13038)输出
  • LDO开启,64ms扫描模式下具有28µA (典型值)超低工作电流
  • 可通过电阻调节开关滞回
  • 看门狗和复位
  • 内置开关去抖
  • 中断输出
  • 瞬态抑制
  • 模块化设计
  • 热保护
  • IN0–IN7端具有±8kV HBM ESD保护,无需外部元件
  • 2路输入(IN0,IN1)可编程为直接输出
  • 4路输入(IN4–IN7)可编程为连接BAT或GND的开关
MAX13038
汽车触点监测器和电平转换器,内置LDO稳压器
MAX13037、MAX13038:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13038的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览