MAX11508

过期

低成本、3通道、HD/PS/SD/BP视频滤波器,带有缓冲器

集成3通道视频滤波器,支持高清、逐行扫描、标清及旁路模式

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3路可选择的6阶9MHz/16MHz/33MHz (SD/PS/HD)滤波器
  • 为宽带信号提供旁路模式
  • 输入透明钳位
  • 输出缓冲器可驱动一个150Ω标准视频负载
  • 输出端具有±12kV人体模式ESD保护
  • 交流或直流耦合输入
  • 交流或直流耦合输出
  • SD、PS和HD模式下具有+0.8dB峰值通带响应(MAX11509)
  • +5V单电源供电
  • 无铅14引脚TSSOP封装
MAX11508
低成本、3通道、HD/PS/SD/BP视频滤波器,带有缓冲器
MAX11508、MAX11509:典型工作电路
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
有源滤波器 3
MAX11504 过期 四通道、标清视频滤波器
MAX11501 过期 三通道、标清视频滤波器
MAX11500 过期 三通道、高清视频滤波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11508的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览