MAX11507

过期

低成本、6通道SD以及HD/SD可选的视频滤波和缓冲器

低成本6通道SD及SD/HD可选的视频滤波器,优化用于消费类产品

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 三路可选的6阶9MHz/33MHz (SD/HD)滤波器
  • 三路固定的5阶9MHz (SD)滤波器
  • +6dB输出缓冲器
  • 输入透明钳位
  • 交流或直流耦合输入
  • 交流或直流耦合输出
  • 三路仅支持SD的通道上具有0.8dB峰值通带响应(MAX11507)
  • 输出缓冲器能驱动一个150Ω标准视频负载
  • +5V单电源供电
  • 无铅16引脚QSOP封装
MAX11507
低成本、6通道SD以及HD/SD可选的视频滤波和缓冲器
MAX11506、MAX11507:典型工作电路
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
有源滤波器 3
MAX11501 过期 三通道、标清视频滤波器
MAX11500 过期 三通道、高清视频滤波器
MAX11504 过期 四通道、标清视频滤波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11507的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览