LTC4402

过期

Multiband RF Power Controllers for EDGE/TDMA

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Supports AM Modulation in EDGE/TDMA (ANSI-136) Applications
  • Single Output RF Power Amplifier Control (LTC4402-1)
  • Dual Output RF Power Amplifier Control (LTC4402-2)
  • Internal Schottky Diode Detector with >40dB Range
  • Wide Input Frequency Range: 300MHz to 2.4GHz
  • Autozero Loop Cancels Offset Errors and Temperature Dependent Offsets
  • Wide VIN Range: 2.7V to 6V
  • 450kHz Loop Bandwidth
  • Allows Direct Connection to Battery
  • RF Output Power Set by External DAC
  • Internal Frequency Compensation
  • Rail-to-Rail Power Control Outputs
  • Low Operating Current: 1mA
  • Low Shutdown Current: <10µA
  • PCTL Input Filter
  • Available in a 8-Pin MSOP Package (LTC4402-1) and 10-Pin MSOP (LTC4402-2)
LTC4402
Multiband RF Power Controllers for EDGE/TDMA
LTC4402-2 Multiband EDGE Cellular Telephone Transmitter Product Package 1 Product Package 2
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
LTC5532 量产 具增益和偏移调节功能的精准型 300MHz 至 7GHz RF 检波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4402的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览