LTC4401-2

过期

具 250kHz 环路带宽和 45dB 动态范围的 RF 功率控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 在 ThinSOTTM 封装中提供 RF 功率放大器控制
  • 内部肖特基二极管检波器具有 >45dB 的动态范围
  • 宽输入频率范围:  
        300MHz 至 2.7GHz (LTC4401-1)
        300MHz 至 2GHz (LTC4401-2)
  • 自动置零环路抵消了偏移误差和温度相关偏移
  • 宽 VCC 范围:2.7V 至 6V
  • 自动带宽控制改善了低功率斜坡信号响应
  • 允许直接连接至电池
  • RF 输出功率由外部 DAC 设定
  • 内部频率补偿
  • 轨至轨功率控制输出
  • 功率控制信号过压保护
  • 低工作电流:1mA
  • 低停机电流:10μA
  • 两极点 PCTL 输入滤波
  • 外形扁平 (仅高 1mm) 的 SOT-23 (ThinSOT) (LTC4401-1) 封装和 8 引脚 MSOP (LTC4401-2) 封装

LTC4401-2
具 250kHz 环路带宽和 45dB 动态范围的 RF 功率控制器
LTC4401-1 Dual Band Cellular Telephone Transmitter Product Package 1 Product Package 2
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4401-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览