LTC2463

量产

具 10ppm/ºC 最大值精准基准的超纤巧型 16 位 I2C ΔΣ ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16 位分辨率,无漏失码
  • 内部基准,高准确度 10ppm/ºC (最大值)
  • 单端 (LTC2461) 或差分 (LTC2463)
  • 2LSB 偏移误差 (典型值)
  • 0.01% 增益误差 (典型值)
  • 转换速率为每秒 60次
  • 适合多工应用的单转换稳定时间
  • 1.5mA 电源电流
  • 200nA 睡眠电流
  • 内部振荡器 —— 无需外部元件
  • 具两个地址和一个用于实现同步的全局地址的二线式 I2C 接口
  • 超纤巧型 12 引脚 3mm x 3mm DFN 和 MSOP 封装
LTC2463
具 10ppm/ºC 最大值精准基准的超纤巧型 16 位 I2C ΔΣ ADC
VREF vs Temperature Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
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
电平转换器和缓冲区 1
LTC4317 量产 双通道 I2C / SMBus 地址转换器
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
匹配电阻与晶体管 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
温度传感器 1
LTC2990 推荐用于新设计 四路 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1493A

LTC2463 | 16-Bit I2C Differential ∆Σ ADC with 10ppm Max Internal Reference, Requires DC590

产品详情

DC1493A: Demo Board for the LTC2463 Differential Ultra-Tiny, 16-Bit I2C ∆Σ ADCs with 10ppm/C Max Precision Reference.

DC1493A
LTC2463 | 16-Bit I2C Differential ∆Σ ADC with 10ppm Max Internal Reference, Requires DC590
DC1493A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2463的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览