LTC2445
最后购买期限具可选速度 / 分辨率的 24 位高速 8 / 16 通道 ΔΣ ADC
- 产品模型
- 4
概述
- 多达 8 个差分或 16 个单端输入通道
- 高达 8kHz 的输出频率 (外部 fO)
- 高达 4kHz 的多路复用频率 (外部 fO)
- 可选的速度 / 分辨率
- 2μVRMS 噪声 (在 1.76kHz 输出频率)
- 200nVRMS噪声 (在 13.8Hz 输出频率,采用同时 50Hz / 60Hz 抑制)
- 可针对任何输入和基准情况提供保证的调制器稳定性和抗闭锁能力
- 0.0005% INL,无漏失码
- 自动睡眠模式可实现电流消耗为 20μA 的运作 (在 6.9Hz)
- <5μV 偏移 (4.5V < VCC < 5.5V,–40°C 至 85°C)
- 具 GND 至 VCC 共模范围的差分输入和差分基准
- 无延迟模式,每次转换都是准确的 (即使在选择了一个新通道之后也是如此)
- 内部振荡器 ─ 无外部组件
- LTC2445 / LTC2449 包括用于外部缓冲或增益的 MUXOUT / ADCIN
- 纤巧型 5mm x 7mm QFN 封装
LTC®2444 / LTC2445 / LTC2448 / LTC2449 是 8 / 16 通道 (4 / 8 差分)、高速 24 位无延迟增量累加 (No Latency ΔΣ™) ADC。这些器件采用一种专有的增量累加型架构,实现了可变速度 / 分辨率。从 6.9Hz / 280nVRMS 至 3.5kHz / 25μVRMS (采用外部振荡器时为 4kHz) 的 10 种速度 / 分辨率组合通过一个简单的四线式串行接口来选择,并且没有转换结果之间的延迟或 DC 准确度 (偏移、全标度、线性度、漂移) 中的变动。此外,还可选择一种 2X 速度模式,从而实现高达 7kHz (如果采用一个外部振荡器则为 8kHz) 的输出频率和单周期延迟。
可利用一个从地电位至 VCC 的共模输入范围来选择单端或差分输入的任意组合,这与 VREF 无关。当工作于 1X 速度模式时,在选择了一个新的速度、分辨率或通道之后的第一个转换是有效的。由于转换操作之间没有稳定时间,因此能以一个 500Hz 的频率扫描所有 8 个差分通道。在每次转换结束时,转换器在内部复位,从而消除了连续转换之间的任何记忆效应,并确保高阶增量累加型调制器的稳定性。
Applications
- 高速多路复用
- 衡器
- 自动量程 6 位数字电压表 (DVM)
- 直接温度测量
- 高速数据采集
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC2445CUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2445CUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2445IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2445IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| LTC2445CUHF#PBF | ||
| LTC2445CUHF#TRPBF | ||
| LTC2445IUHF#PBF | ||
| LTC2445IUHF#TRPBF | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
Linduino 3
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2445的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论