LTC2444

量产

具可选速度 / 分辨率的 24 位高速 8 / 16 通道 ΔΣ ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 多达 8 个差分或 16 个单端输入通道
  • 高达 8kHz 的输出频率 (外部 fO)
  • 高达 4kHz 的多路复用频率 (外部 fO)
  • 可选的速度 / 分辨率
  • 2μVRMS 噪声 (在 1.76kHz 输出频率)
  • 200nVRMS噪声 (在 13.8Hz 输出频率,采用同时 50Hz / 60Hz 抑制)
  • 可针对任何输入和基准情况提供保证的调制器稳定性和抗闭锁能力
  • 0.0005% INL,无漏失码
  • 自动睡眠模式可实现电流消耗为 20μA 的运作 (在 6.9Hz)
  • <5μV 偏移 (4.5V < VCC < 5.5V,–40°C 至 85°C)
  • 具 GND 至 VCC 共模范围的差分输入和差分基准
  • 无延迟模式,每次转换都是准确的 (即使在选择了一个新通道之后也是如此)
  • 内部振荡器 ─ 无外部组件
  • LTC2445 / LTC2449 包括用于外部缓冲或增益的 MUXOUT / ADCIN
  • 纤巧型 5mm x 7mm QFN 封装

LTC2444
具可选速度 / 分辨率的 24 位高速 8 / 16 通道 ΔΣ ADC
Simple 24-Bit Variable Speed Data Acquisition System LTC2444/LTC2448 Speed vs RMS Noise Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
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
基准电压源 1
LT1461 量产 微功率、精准、低压差、串联电压基准系列
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
匹配电阻与晶体管 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
振荡器 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2444的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览