LTC2436-1

量产

双通道差分输入 16 位无延迟 ΔΣ 模数转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 带有自动通道选择 (往复式) 的双通道差分输入
  • 低电源电流:200uA,自动睡眠时 4uA
  • 差分输入和差分基准,共模范围从 GND 到 VCC
  • 0.12LSB INL,无漏码
  • 0.16LSB 满量程误差和 0.006LSB 偏移
  • 800nV RMS 噪声,与VREF 值无关
  • 无延迟:数字滤波器一个周期内即建立稳态,各通道转换均准确
  • 内部振荡器 —— 无需外部元器件
  • 87dB 最小值、50Hz 和 60Hz 的陷波滤波器
  • 窄 SSOP-16 封装
  • 2.7V 到 5.5V 单电源工作
  • 引脚与 24 位 LTC2412 兼容
LTC2436-1
双通道差分输入 16 位无延迟 ΔΣ 模数转换器
Effective Resolution vs VREF Product Package 1
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
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
匹配电阻与晶体管 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
振荡器 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2436-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览