LTC2435

量产

具差分输入和差分基准的 20 位无延迟 ΔΣ ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • LTC2430 的 2x 加速版本:
    15Hz 输出速率,60Hz 陷波频率 —— LTC2435;
    13.75Hz 输出速率,同时 50Hz / 60Hz 陷波频率 —— LTC2435-1
  • 具 GND 至 VCC 共模范围的差分输入和差分基准
  • 3ppm INL,无漏失码
  • 10ppm 增益误差
  • 0.8ppm 噪声
  • 面向多工应用的单转换稳定时间
  • 内部振荡器 —— 无需外部元件
  • 单电源 2.7V 至 5.5V 操作
  • 低电源电流 (200μA,在自动睡眠模式中为 4μA)
  • 采用窄体 SSOP-16 封装的 20 位 ADC (SO-8 封装的占板面积)

 

LTC2435
具差分输入和差分基准的 20 位无延迟 ΔΣ ADC
Integral Nonlinearity vs Input Product Package 1
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
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
匹配电阻与晶体管 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
振荡器 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2435的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览