LTC1957

过期

具 40dB 动态范围的单频段 RF 功率控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双频段 RF 功率放大器控制 (LTC1957-2)
  • 具改善动态范围 (相对于 LTC1757A) 的内部肖特基二极管检波器
  • 宽输入频率范围:850MHz 至 2GHz
  • 自动置零环路消除了失调误差和温度相关失调
  • 宽 VIN 范围:2.7V 至 6V
  • 允许直接连接至电池
  • RF 输出功率由外部 DAC 设定
  • 在发送使能之后执行快速采集
  • 内部频率补偿
  • 轨至轨功率控制输出
  • 功率控制信号过压保护
  • 低工作电流:1mA
  • 非常低的停机电流:<1μA
  • 采用 8 引脚 MSOP 封装 (LTC1957-1) 和 10 引脚 MSOP 封装 (LTC1957-2)
  • 引脚与 LTC1757A-X 兼容
  • 改善的起动电压准确度和范围
  • 改善的 PCTL 输入滤波
LTC1957
具 40dB 动态范围的单频段 RF 功率控制器
LTC1957-2 Dual Band Cellular Telephone Transmitter Product Package 1 Product Package 2
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
LTC5532 量产 具增益和偏移调节功能的精准型 300MHz 至 7GHz RF 检波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1957的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览