LTC1843

量产

具基准的超低功率双通道比较器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低静态电流:3.5μA (最大值)
  • 漏极开路输出通常吸收大于 20mA 的电流
  • 宽电源范围:(LTC1841)
    • 双通道:±1V 至 ±5.5V
    • 单通道:2V 至 11V
  • 输入电压范围包括负电源
  • 基准输出驱动0.01μF电容器
  • 可调的迟滞
  • 12μs 传播延迟 (采用 10mV 过驱动)
  • 当切换时无电流尖峰

LTC1843
具基准的超低功率双通道比较器
Single Li-Ion Cell to 5V Supply LTC1843 Supply Current vs Supply Voltage Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1843
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1843的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览