LTC1661

量产

MSOP 封装的微功率、双通道 10 位 DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 纤巧:两个采用 8 引脚 MSOP 封装的 10 位 DAC —— 占用极级空间为 SO-8 封装的一半
  • 微功率:每个 DAC 的电源电流为 60μA
    睡眠模式:1μA (以延长电池的使用寿命)
  • 轨至轨电压输出可驱动 1000pF 的容性负载
  • 2.7V 至 5.5V 的宽电源范围
  • 用于独立和同时 DAC 更新的双缓冲
  • 基准范围包括电源以提供比例式 0V 至 VCC 输出
  • 基准输入在所有阻值 (典型值为 260kΩ) 条件下均具有恒定阻抗 —— 免除了外部缓冲器
  • 具施密特 (Schmitt) 触发器输入的三线式串行接口
  • 差分非线性度:≤ ±0.75LSB (最大值)

 

LTC1661
MSOP 封装的微功率、双通道 10 位 DAC
Differential Nonlinearity (DNL) Product Package 1 Product Package 2
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
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
数模转换器(DAC) 1
LTC2632 量产 具 10ppm/°C 基准的双通道 12 / 10 / 8 位 SPI VOUT DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2789A

LTC1661/LTC1662 双通道, 10位, 微功率 DAC

产品详情

演示电路2789A内置双通道、10位微功耗DAC LTC®1661/LTC1662,采用8引脚MSOP封装。DC2789A还具有更低基准电压源LTC1258-4.1。LTC1661/LTC1662分别是超低功耗、完全缓冲电压输出、双通道10位数模转换器(DAC)。

每个LTC1662通道的总电源+参考工作电流功耗仅为1.7µA(典型值),能够提供超过1mA的直流输出电流并可靠驱动最高达1000pF的容性负载。每个LTC1661通道具有30µA功耗。

DC2789A
LTC1661/LTC1662 双通道, 10位, 微功率 DAC
DC2789A_UG-1313 Image DC279A-B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1661的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览