LTC1403-1

量产

具停机功能的串行 12 位、2.8Msps 采样 ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.8Msps 转换速率
  • 低功耗:14mW
  • 3V 单电源操作
  • 2.5V 内部带隙基准可被取代
  • 三线式串行接口
  • 睡眠 (10μW) 停机模式
  • 打盹 (3mW) 停机模式
  • 80dB 共模抑制
  • ±1.25V 双极输入范围
  • 纤巧型 10 引脚 MSE 封装

 

LTC1403-1
具停机功能的串行 12 位、2.8Msps 采样 ADC
THD, 2nd and 3rd vs Input  Frequency for Differential Input  Signals Product Package 1
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
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
模数转换器(ADC) 1
LTC2315-12 量产 采用 TSOT 封装的 12 位、5Msps、串行采样 ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1403-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览