LTC1042

量产

窗口比较器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 微功率:1.5μW (每秒一个样本)
  • 宽电源范围:2.8V 至 16V
  • 高准确度:
    • 宽度误差:±0.15% (最大值)
    • 中心误差:±1mV (最大值)
  • 宽输入电压范围
    • V+ 至地电位
  • 采用 5V 电源的 TTL 输出
  • 两个独立的接地参考控制输入
  • 小外形尺寸 8 引脚 MiniDIP 封装

LTC1042
窗口比较器
Battery-Powered Remote Freezer Alarm Total Supply Current vs Sampling Frequency Product Package 1
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1042
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1042的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览