LT6604-15
推荐用于新设计双通道、非常低噪声、差分放大器和 15MHz 低通滤波器
- 产品模型
- 4
概述
- 具 15MHz 低通滤波器的双通道差分放大器
- 四阶滤波器
- 近似切比雪夫 (Chebyshev) 响应
- 保证相位和增益匹配
- 可利用电阻器来设置的差分增益
- 76dB 信噪比 (3V 电源,2VP-P 输出)
- 低失真,2VP-P 输出,800Ω 负载,VS = 3V
- 1MHz:86dBc (二阶),90dBc (三阶)
- 10MHz:63dBc (二阶),69dBc (三阶)
- 针对 3V、5V 和 ±5V 工作电源来拟订技术规格
- 全差分输入和输出
- 可调输出共模电压
- 小外形 4mm x 7mm x 0.75mm QFN 封装
LT®6604-15 包含两个匹配的全差分放大器,它们各具有一个四阶、15MHz 低通滤波器。固定频率低通滤波器近似一个切比雪夫响应。通过集成一个滤波器和一个差分放大器,该器件实现了极低的失真和噪声。在单位增益条件下,测得的带内信噪比达到了令人注目的 76dB。在较高的增益条件下,输入参考噪声下降,从而允许器件能够处理较小的输入差分信号,而不会使信噪比发生显著的劣化。
两个通道之间的增益和相位高度匹配。每个通道的增益采用两个外部电阻器来独立地设置。通过提供一个可调输出共模电压,LT6604-15 实现了电平移位,从而使其非常适合于直接连接至ADC。
LT6604-15 的技术规格针对 3V 工作电压进行了全面的拟订。当采用单 3V 电源时,该差分设计在高达 2VP-P 的信号电平条件下实现了出色的性能。如需了解具集成 2.5MHz 至 20MHz 低通滤波器相关单通道和双通道差分放大器的完整列表,请见本数据表的底页。
应用
- 双通道差分 ADC 驱动器和滤波器
- 单端至差分转换器
- 匹配、双通道、差分滤波器
- 差分信号的共模变换
- 无线基础设施或网络应用中的高速 ADC 抗混叠和 DAC 滤波处理
- 高速测试和测量设备
- 医学成像
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
| LT6604CUFF-15#PBF | 32-Lead QFN (4mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6604CUFF-15#TRPBF | 32-Lead QFN (4mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6604IUFF-15#PBF | 32-Lead QFN (4mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6604IUFF-15#TRPBF | 32-Lead QFN (4mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6604-15的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论