LT6118

推荐用于新设计

电流检测放大器、基准和具 POR 功能的比较器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 电流检测放大器
    • 快速阶跃响应:500ns
    • 低失调电压:200μV (最大值)
    • 低增益误差:0.2% (最大值)
  • 内部 400mV 高精度基准
  • 内部比较器:
    • 上电复位功能
    • 快速响应时间:500ns
    • 总门限误差:±1.25% (最大值)
  • 宽电源范围:2.7V 至 60V
  • 电源电流:450μA
  • 规格在 -40ºC 至 125ºC的温度范围
  • 采用 8引脚 MSOP 封装和 8 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装
LT6118
电流检测放大器、基准和具 POR 功能的比较器
Fast Acting Fault Protection with Power-On Reset Response to Overcurrent Event Product Package 1 Product Package 2
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6118
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2193A

LT6118演示板 |集成基准电压源和比较器的高侧电流检测放大器,具有POR功能

产品详情

演示电路2193A内置LT6118,这是一款集成比较器和400mV基准电压源的高侧电流检测放大器。


该演示板电路放大板载电流检测电阻两端的电压,可提供与检测电流成比例的精密单极性电压输出。该板集成一个板载锁存比较器,以及可设置比较器阈值的400mV基准电压源。


 


DC2193A
LT6118演示板 |集成基准电压源和比较器的高侧电流检测放大器,具有POR功能
DC2193A Demo Board DC2193A Demo Board DC2193A Demo Board DC2193A Demo Board DC2193A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6118的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览