LT311

过期

电压比较器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 保证最大输入失调电压1.0mV
  • 保证最大输入失调电流5nA
  • 保证最大响应时间250nS
  • 保证最小电压增益200,000
  • ±30V差分输入电压
  • 可驱动50mA负载,电压高达50V
  • 功耗为LT111A/LT311A的一半
LT311
电压比较器
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
LT1011 量产 电压比较器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT311的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览