LT1996

量产

精准、100μA 增益可选放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可通过引脚将该器件配置成差分放大器、反相放大器和同相放大器
  • 差分放大器  
    • 增益范围:9 至 117
    • CMRR > 80dB
  • 同相放大器
    • 增益范围:0.008 至 118
  • 反相放大器  
    • 增益范围:–0.08 至 –117
  • 增益误差 < 0.05%
  • 增益漂移:< 3ppm/°C
  • 宽电源电压范围:单 2.7V 至分离型 ±18V
  • 微功率操作:100µA 电源电流
  • 输入失调电压:50µV (最大值)
  • 增益带宽乘积:560kHz
  • 轨至轨输出
  • 节省空间的 10 引脚 MSOP 封装和 DFN 封装
LT1996
精准、100μA 增益可选放大器
Rail-to-Rail Gain = 9 Difference Amplifier Distribution of Resistor Matching Product Package 1 Product Package 2
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1996
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1996的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览