LT1621

量产

轨至轨电流检测放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 准确的输出电流设置
  • 可在高达 32V 输出的充电应用中使用
  • 可编程负载电流监视器用于提供充电周期结束通知 (16 引脚版本)
  • 双功能 IC (LT1621) 实现了负载和输入电流检测的简便集成
  • 电平移位电流检测输出用于电流模式 PWM 控制器
  • 可用于镍镉 (NiCd) 电池、镍氢 (NiMH) 电池、铅酸电池和锂离子电池充电
  • 可在充电器应用中实现高于 96% 的效率
  • 可提供高输出电流:容易地获得 > 10A

LT1621
轨至轨电流检测放大器
Figure 1. Low Dropout, High Current Li-Ion Battery Charger Efficiency Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
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
工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1621
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1621的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览