LT1398

过期

具停机功能的低成本、双通道 300MHz 电流反馈放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 300MHz 带宽,采用 ±5V 电源 (AV = 1、2 和 –1)
  • 0.1dB 增益平坦度:150MHz (AV = 1、2 和 –1)
  • 在停机模式中完全关断,0μA 电源电流
  • 高转换速率:800V/μs
  • 宽电源范围:
    • ±2V (4V) 至 ±6V (12V) (LT1398 / LT1399)
    • ±2V (4V) 至 ±7.5V (15V) (LT1399HV)
  • 80mA输出电流
  • 低电源电流:每个放大器为 4.6mA
  • 快速接通时间:30ns
  • 快速关断时间:40ns
  • 16 引脚窄体 SO 封装 / 窄体 SSOP 封装

LT1398
具停机功能的低成本、双通道 300MHz 电流反馈放大器
3-Input Video MUX Cable Driver Square Wave Response Product Package 1 Product Package 2
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1398
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1398的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览