产品
LT1216
过期23MHz、50V/μs、单电源四通道精准运算放大器
Viewing:
概述
- 转换速率:50V/μs (典型值)
- 增益-带宽乘积:23MHz (典型值)
- 快速稳定至 0.01%
2V 阶跃至 200µV:250ns (典型值)
10V 阶跃至 1mV:480ns (典型值) - 在封装中均可提供卓越的 DC 精度
输入失调电压:450µV (最大值)
输入失调电压漂移:10µV/°C (最大值)
输入失调电流:120nA (最大值)
输入偏置电流:600nA (最大值)
开环增益:1000V/mV (最小值) - 单电源操作
输入电压范围包括地电位
输出可在吸收电流的同时摆动至地电位
- 低输入噪声电压:12.5nV/√Hz (典型值)
- 低输入噪声电流:0.5pA/√Hz (典型值)
- 规格在 3.3V、5V 和 ±15V
- 大的输出驱动电流:30mA (最小值)
- 每个放大器的低电源电流:6.6mA (最大值)
- 双通道器件采用 8 引脚 DIP 封装和 SO-8 封装
- 四通道器件采用 14 引脚 DIP 封装和窄体 SO-16 封装
- 注:对于需要较低转换速率的应用,请参见 LT1211 / LT1212 和 LT1213 / LT1214 的产品手册。
LT®1215 是一款双通道、单电源精准运放,其具有一个 23MHz 增益-带宽乘积和一个 50V/μs 转换速率。LT1216 是同一款放大器的四通道版本。LT1215 / LT1216 的 DC 精度免除了大多数系统中所需的修整,同时可提供单电源放大器中并不常见的高频性能。
LT1215 / LT1216 采用任何高于 2.5V 和低于 36V (总值) 的电源工作。这两款放大器规格在单3.3V、单 5V 和 ±15V 电源,而且每个放大器仅需要 5mA 的静态电源电流。输入可以被驱动至电源电压范围以外,而不会导致损坏或输出的相位倒置。最小输出驱动电流为 30mA,非常适合驱动低阻抗负载。
应用
- 2.5V 全标度 12 位系统:VOS ≤ 0.75 LSB
- 10V 全标度 16 位系统:VOS ≤ 3 LSB
- 有源滤波器
- 光电二极管放大器
- DAC 电流至电压放大器
- 电池供电型系统
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1216
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1216的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论