ADSP-BF70x Series
Designed For A Wide Variety of Applications
- Portable Barcode scanners
- Biometrics – fingerprint
- Entry-level CMOS camera
- Effects pedals, voice recorders, DJ
Portable Safety Radios
Medical – Portable Patient Monitoring
Automotive Audio
- ADSP-BF700: 200MHz, 128K L2 SRAM, 88-Lead LFCSP (QFN) Pkg
- ADSP-BF702: 400MHz, 256K L2 SRAM, 88-Lead LFCSP (QFN) Pkg
- ADSP-BF704: 400MHz, 512K L2 SRAM, 88-Lead LFCSP (QFN) Pkg
- ADSP-BF706: 400MHz, 1M L2 SRAM, 88-Lead LFCSP (QFN) Pkg
- ADSP-BF701: 200MHz, 128K L2 SRAM, DDR & ADC, 184-Ball CSP_BGA Pkg
- ADSP-BF703: 400MHz, 256K L2 SRAM, DDR & ADC, 184-Ball CSP_BGA Pkg
- ADSP-BF705: 400MHz, 512K L2 SRAM, DDR & ADC, 184-Ball CSP_BGA Pkg
- ADSP-BF707: 400MHz, 1M L2 SRAM, DDR & ADC, 184-Ball CSP_BGA Pkg
![]() |
![]() |
- New, Enhanced Blackfin+ core with up to 400 MHz performance
- Dual 16-bit or single 32-bit MAC support per cycle
- 16-bit complex MAC and many other instruction set enhancements
- Instruction set compatible with previous Blackfin products
- Low system power
- Best-in-Class Power Efficiency - less than100mW for 800MMACs performance
- BF70x consumes 35% lower power than previous Blackfin products & up to 50% lower power than competing solutions
- Memory
- 136KB L1 SRAM/cache with multi-parity-bit protection
- 64KB instruction, 64KB data, 8KB scratchpad
- 136KB L1 SRAM/cache with multi-parity-bit protection
- Large on-chip L2 SRAM with ECC protection, 128KB, 256KB, 512KB, 1MB variants
- On-chip L2 ROM (512KB)
- L3 interface (CSP_BGA only) for system memory expansion providing 16-bit interface to DDR2 or LPDDR SDRAM devices (up to 200 MHz)
- Key Peripherals
- Industry standard connectivity including USB2.0 HS, SDIO/eMMC, CAN 2.0
- High Speed ePPI for glue-less video I/O
- Multiple serial interfaces including SPORTs, Quad SPI, I2C, UARTs
- Multi-channel ADC (CSP_BGA only)
- Security and one-time-programmable memory
- Crypto hardware accelerators
- Fast secure boot for IP protection
- memDMA encryption/decryption for fast run-time security
- Low-cost packaging
- 88-Lead LFCSP (QFN) package (12 mm × 12mm), RoHS compliant
- 184-Ball CSP_BGA package (12 mm × 12mm × 0.8mm pitch), RoHS compliant
产品详情
针对各种实时应用,ADI公司已开发出一款低成本、低功耗DSP评估平台。 ADSP-BF706 EZ-KIT Mini®采用业界较领先的低功耗Blackfin®处理器系列的最新产品以及ADI公司专门优化的开发工具和第三方软件库,包括采用DSP Concepts的Audio Weaver®的创新嵌入式音频设计。 EZ-KIT Mini提供片内、高品质音频连接、多种扩展选择及集成调试代理,为设计人员提供针对多种应用的小尺寸、低成本入门平台。
ADSP-BF706 Blackfin处理器是一款高性能DSP,具有同类较优的800 MMACS处理能力,功耗不足100 mW。 该处理器具有无缝连接选项,包括USB和超过1 MB的内部SRAM,这样可以降低BOM成本且在许多应用中,无需使用外部存储器。 该产品采用增强型Blackfin+内核,集性能、功效、存储器集成度、复杂的安全性和价值于一身,允许设计人员在众多功耗敏感的新应用领域集成先进的16位和32位处理能力。
ADSP-BF70x目标应用包括:- 便携式音频、DJ设备和音效
- 汽车音频和传感器
- 便携式通信
- 军用和航空航天产品
- 便携式医疗保健设备
- 智能照明和占用检测*
- 工业成像和生物特征识别*
优势和特点
- ADSP-BF706 EZ-KIT Mini具有:
- ADSP-BF706 Blackfin处理器
- 400 MHz/800 MMAC性能,<100 mW
- 1160 kB片内SRAM (136 kB L1, 1 MB L2)
- 88引脚LFCSP (QFN)封装
- 小尺寸: 4 in × 2 in (10 cm × 5 cm)
- 4 MB四通道SPI闪存
- ADAU1761 SigmaDSP®低功耗立体声音频编解码器
- 输入和耳机插孔
- ADSP-BF706的直接USB 2.0 HS PHY接口
- EPPI0、SPORT、SPI、I2C、定时器和GPIO的外部连接
- 片内调试代理(JTAG/SWD),通过独立的USB接口
- 其他特性
- UUSB总线供电
- 按钮和LED
- 引导模式连接至SPI主机
- 用于处理器电流测量的电阻
- Arduino Uno R3连接兼容
- ADSP-BF706 Blackfin处理器
- CrossCore® embedded studio软件工具
- 全功能开发套件和板级支持包
- 包括完整的实时调试功能
- 全功能一年评估许可
- 完整的代码示例和演示包括:
- DSP Concepts 音频处理
产品详情
该评估板已停产且不再推荐使用。欲了解更多信息,请访问 ADI EagleEye™。
Blackfin低功耗成像平台(BLIP)是一款针对广泛的实时检测应用的低成本、低功耗嵌入式计算机视觉平台。BLIP采用业界较领先的低功耗Blackfin处理器系列的最新产品以及ADI公司专门优化的软件库。这款解决方案为终端设备制造商提供开箱即用的开发平台,具备多种功能特性,涵盖智能运动检测、人数统计、车辆检测和人脸检测,室内和室外均可使用。BLIP系统包括直观的配置GUI,支持对捕获的视频进行实时分析,视频还可通过板载USB端口输出或显示,因此它是一种对产品开发极有价值的工具。此外,相关的文档包也非常完备,可帮助客户加快产品上市。
产品详情
ADSP-BF707 EZ-KITLite包含即刻开始评估所需的全部硬件:
- ADSP-BF707 EZ-Board™
- CE认证的电源
- ADZS-ICE-1000仿真器
- USB电缆
如果客户已经有ICE-1000或ICE-2000仿真器,也可以单独购买ADSP-BF707 EZ-Board。
ADSP- BF707板设计数据库包含进行ADSP- BF707 EZ-Board设计、布局、制造与装配所需的全部电气信息,并可通过本页的产品下载区下载。
本评估硬件可与CrossCore® Embedded Studio (CCES)软件开发工具配合使用,以测试ADSP-BF70x Blackfin处理器的功能。 CCES开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:
- 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序
- 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
- 读写数据和程序内存
- 读写内核和外设寄存器
可在本页面下载的ADSP-BF707 板级支持包为ADSP-BF707 EZ-Board提供全面的软件支持。 确切地说,提供以下元件的驱动器、示例和代码草图:
- INA230分流和电源监控ADC驱动器
- INA3221分流和总线电压监控ADC驱动器
此外,还提供演示片内驱动器和服务的完整示例。
优势和特点
- Blackfin处理器ADSP-BF707
- 复位监控器ADM6315
- 双降压、LDO稳压器ADP5024
- Micron MT47H128M16 2 Gb DDR2存储器
- 32Mb四通道SPI闪存
- RF无线连接器
- FTDI FT232RQ USB至UART转换器
- 高速USB
- 调试接口(JTAG/SWD/TRACE)
- HADC输入
- 接口: CAN,扩展接口III
- 配件: 2GB SD卡、电源