AD717x Family

专为各种应用而设计

AD717x系列提供完整的集成式Σ-Δ型ADC解决方案,可用于高精度、低噪声单通道应用(生命科学测量)或高速多路复用应用(工厂自动化PLC输入模块)。 Σ-Δ型ADC主要用于测量靠近DC的信号,(能够为带宽在10kHz范围内的输入信号提供出色的性能)。

AD717x 概述

VIDEO – EVAL+: 无需硬件实现ADC性能与功能评估

AD7175-2 EVAL+软件—一款支持配置、分析和ADC选型的单一软件平台,可配合/不配合评估硬件使用。

查看评估套件

新工具 – Virtual Eval工具 - BETA

通过快速仿真关键部件的性能特征对ADC和DAC进行评估。 通过在工具的"产品搜索"字段中输入AD717查找该系列。

打开工具

特色产品

特性和优势

快速且灵活的输出速率: 5 SPS至250 kSPS

通道扫描数据速率:50 kSPS/通道(20 μs建立时间)

性能规格

  • 17.2位无噪声分辨率(250 kSPS)
  • 20位无噪声分辨率(2.5 kSPS)
  • 24位无噪声分辨率(20SPS)
  • 积分非线性(INL): FSR的±1 ppm

50 Hz和60 Hz抑制:85 dB,建立时间为50 ms

用户可配置输入通道

  • 2个全差分通道或4个单端通道
  • 交叉点多路复用器

2.5 V片内基准电压源(±2 ppm/°C漂移)

真正的轨到轨模拟和基准输入缓冲器

评估套件

X +

EVAL-AD7175-8 电路图

产品详情

EVAL-AD7175-8SDZ评估板具有24位、250 kSPS模数转换器(ADC) AD7175-8,集成模拟输入缓冲器、片上电源调整以及用于放大器评估的外部放大器部分。 一个7 V至9 V AC-DC适配器调节到5 V和3.3 V,以便为AD7175-8供电并支持所有元件。 该评估板通过SDP-B系统演示平台控制器板(EVAL-SDP-CB1Z)连接到USB端口。

AD7175-8评估软件通过用户可访问寄存器接口全面配置AD7175-8器件功能,并提供波形图、直方图形式的直流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。

该产品数据手册提供AD7175-8的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南UG-901与数据手册。 ADI公司网站上提供有关SDP-B控制器板的完整详细信息。


EVAL-AD7172-2 电路图

产品详情

EVAL-AD7172-2SDZ评估套件具有AD7172-2、低功耗、24位、31.25 kSPS、Σ-Δ型模数转换器(ADC),集成真轨到轨缓冲器、片上电源调节器及外部放大器部分用于放大器评估。 7 V至9 V AC-DC适配器调节到5 V和3.3 V,以便为AD7172-2供电并支持所有元件。 EVAL-AD7172-2SDZ通过EVAL-SDP-CB1Z控制器板上的SDP连接至USB端口。

EVAL-AD7172-2SDZ评估软件通过用户可访问寄存器接口全面配置AD7172-2器件功能,并提供波形图、直方图形式的直流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。

有关器件的完整详情可参考AD7172-2数据手册,使用EVAL-AD7172-2SDZ时应同时参阅该数据手册。

EVAL-AD7172-4 电路图

产品详情

EVAL-AD7172-4SDZ评估套件具有24位、31.25 kSPS模数转换器(ADC) AD7172-4,集成轨到轨模拟输入缓冲器、片上电源调整以及用于放大器评估的放大器部分。 一个7 V至9 V AC-DC适配器调节到5 V和3.3 V,以便为AD7172-4供电并支持所有元件。 EVAL-AD7172-4SDZ通过EVAL-SDP-CB1Z控制器板上的SDP与USB端口连接。

EVAL-AD7172-4SDZ评估软件通过用户可访问寄存器接口全面配置AD7172-4器件功能,并提供波形图、直方图形式的直流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。

EVAL-AD7177-2 电路图

产品详情

EVAL-AD7177-2SDZ评估套件具有32位、10 kSPS模数转换器(ADC) AD7177-2,集成轨到轨输入缓冲器、片上电源调整以及用于放大器评估的外部放大器部分。 一个7 V至9 V AC-DC适配器调节到5 V和3.3 V,以便为AD7177-2供电并支持所有元件。

EVAL-AD7177-2SDZ评估板通过EVAL-SDP-CB1Z SDP控制器板与PC的USB端口连接。

AD7177-2评估软件通过用户可访问寄存器接口全面配置AD7177-2器件功能,并提供波形图、直方图形式的直流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。

该产品数据手册提供AD7177-2的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。


EVAL-AD7173-8SDZ 电路图

产品详情

EVAL-AD7173-8SDZ是用于AD7173-8的全功能评估套件。该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-SDP-CB1Z系统开发平台配合使用。与系统开发平台配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与系统开发平台配合使用时的工作和设置情况。在独立模式下工作时,建议使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板连接各种控制引脚。SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CB1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。

EVAL-AD7176-2 电路图

产品详情

EVAL-AD7176-2SDZ是用于AD7176-2的全功能评估套件。该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-SDP-CB1Z系统开发平台配合使用。 与系统开发平台配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。 此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与系统开发平台配合使用时的工作和设置情况。 在独立模式下工作时,建议使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板连接各种控制引脚。

SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CB1Z)。 如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。

EVAL-AD7175-2 电路图

产品详情

EVAL-AD7175-2SDZ是用于AD7175-2的全功能评估套件。该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-SDP-CB1Z系统开发平台配合使用。 与系统开发平台配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。 此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与系统开发平台配合使用时的工作和设置情况。 在独立模式下工作时,建议使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板连接各种控制引脚。

SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CB1Z)。 如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。



了解更多

AD717x性能

X+
AD717x系列提供高性能(噪声和转换速度)选型选项,从各种通道中进行选择以提高灵活性和功能性,使其成为新一代高精度和密度设计的理想平台。

核心ADC

X+
AD7175x核心ADC建立了速度和噪声性能新标准。 它达到最大250 kSPS的输出数据速率(即每通道多路复用20us¦50 kSPS),同时在输出数据速率低于1kHz时提供大于24位的无噪声分辨率(32位:AD7177-2 ADC)。 它能够以高效率方式实现这些性能指标以降低功耗,并且能够与AD717x系列的其它产品兼容引脚和软件。

集成模拟模块

X+
AD717x上的信号链集成度减少了系统设计人员面临的挑战,可以极大地简化设计工作。 其集成真轨到轨模拟输入缓冲器,无需费时费力地选择和评估外部器件。 AD717x轨到轨缓冲器在任何应用中可使输入范围较大化,允许ADC测量到两个轨范围内而不会降低线性度或精度。 对输入级和完整的ADC路径进行斩波后,可降低测量路径的1/f噪声,提高测量DC或接近DC信号的灵敏度。

集成数字模块

X+
通过集成数字模块可以轻松重改平台设计以满足特定测量需要。 高度可配置的数字滤波器可调整建立时间、带宽和抑制特定干扰。 交叉点多路复用器整合智能的每通道可配置序列器,使您能够部署/利用ADC的每个通道。 AD717x系列产品的功能集成度可以更轻松地执行片上和系统诊断,使用任一AD717x系列产品时,稳定可靠的SPI改进端口(包括CRC错误检测)能够在ADC和uC / DSP / CPU之间实现高可信度和高保真地通信。

丰富的可用工具集和相关资料

X+

用户可借助丰富的可用工具集和相关资料设计AD717x系列。 Eval+是我们的新一代客户评估软件,支持一体化下载,在利用全功能客户评估板进行芯片评估前,可通过嵌入式功能模型实施虚拟评估。 通用器件均配有全功能客户评估板,提供模拟预调理原型制作选项,如放大器、基准电压源和全功率解决方案。 提供多种连接选项用于评估,连接SDP-B控制板或者以独立模式工作,连接到现有的数字主机模块或者连接到用于微控制器、DSP或PMOD连接器控制器的最新评估套件。

特定应用的CFTL可以启动系统级开发,从而降低风险并提供更便宜的原型制作途径。

无操作系统例程C语言代码驱动器可简化从器件数据手册到固件配置、控制和数据回读的转换过程。