HMC975

过期

0.5 W PIN MMIC高隔离SPDT开关,2 - 50 GHz

Viewing:

概述

  • 高隔离度: 45 dB
    (26 GHz时)
  • 低插入损耗: 0.9 dB
    (26 GHz时)
  • 反射式设计
  • 裸片尺寸: 1.75 x 1.1 x 0.1 mm



HMC975

0.5 W PIN MMIC高隔离SPDT开关,2 - 50 GHz

hmc975_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC975的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览