HMC968

过期

1 W功率放大器芯片,37 - 40 GHz

Viewing:

概述

  • 饱和输出功率:
    +32 dBm @ 15% PAE
  • 输出IP3: +38 dBm
  • 高增益: 21 dB
  • 直流电源: +6V (900 mA)
  • 无需外部匹配
  • 裸片尺寸: 2.76 x 2.33 x 0.1 mm

HMC968
1 W功率放大器芯片,37 - 40 GHz

hmc968_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC968的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览