HMC916

过期

x3有源乘法器,采用SMT封装,8 - 16 GHz Fout

Viewing:

概述

  • 输出功率: 2 dBm
  • 杂散抑制:
    大于15 dBc
  • SSB相位噪声: -152 dBc/Hz(100 kHz偏移)
  • 单电源: +5V(83 mA时)
  • 16 Lead 3x3mm SMT Package: 9mm²

HMC916

x3有源乘法器,采用SMT封装,8 - 16 GHz Fout

hmc916lp3_fbl
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
评估套件

EVAL-HMC916LP3E
HMC916LP3E Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC916的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览