HMC801

过期

15 dB 1位数字正控制衰减器,采用SMT封装,DC - 10 GHz

Viewing:

概述

  • 步长误差:±0.4 dB(典型值)
  • 低插入损耗: 3 dB
  • 高IP3: +53 dBm
  • 单控制线路
  • TTL/CMOS兼容控制
  • +5V单电源
  • 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²


HMC801
15 dB 1位数字正控制衰减器,采用SMT封装,DC - 10 GHz
hmc801lp3_fbl
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
HMC424A 0.1 GHz至13.0 GHz、0.5 dB LSB、6位、GaAs数字衰减器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC801LP3E
HMC801LP3E 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC801的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览