HMC742

过期

6位数字可变增益放大器,采用SMT封装,0.5 - 4 GHz

Viewing:

概述

  • 增益控制:-19至12.5 dB,步长为0.5 dB
  • 上电状态选择
  • 高输出IP3: +39 dBm
  • TTL/CMOS兼容串行、并行或锁存并行控制
    Parallel, or Latched Parallel Control
  • 增益步长误差:±0.25 dB(典型值)
  • +5V单电源
  • 32引脚5 x 5 mm SMT封装: 25 mm²

HMC742

6位数字可变增益放大器,采用SMT封装,0.5 - 4 GHz

hmc742lp5_fbl
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
HMC742A 推荐用于新设计
0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器,采用SMT封装,0.07 - 4 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC742的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览