HMC690

过期

10 Gbps跨阻放大器芯片

Viewing:

概述

  • 支持高达11.3 Gbps的数据速率
  • 差分增益:1.25 KΩ n
  • +3.3 V单电源供电
  • 交流或直流耦合输出
  • 折合到输入端噪声密度:11 pA/√Hz
  • 过载:3 mA p-p
  • 平均输入功率监控
  • 输出偏移调整
  • 裸片尺寸: 0.68 x 1.14 x 0.18 mm

HMC690
10 Gbps跨阻放大器芯片
hmc690_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC690的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览