HMC322

过期

HMC322/HMC322ALP4E/HMC322LP4

SP8T非反射开关芯片,采用SMT封装,DC至10.0 GHz

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽带性能: DC至10 GHz
  • 高隔离度: >38 dB (4 GHz);>30 dB (6 GHz)
  • 低插入损耗: 2 dB (4 GHz);2.4 dB (6 GHz)
  • 集成式3:8 TTL解码器
  • 小尺寸: 1.45 mm x 1.6 mm x 0.10 mm
  • 4 mm x 4 mm SMT封装



HMC322
HMC322/HMC322ALP4E/HMC322LP4

SP8T非反射开关芯片,采用SMT封装,DC至10.0 GHz

HMC322_fbl HMC322LP4 Functional Block Diagram
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
HMC322ALP4E

GaAs MMIC SP8T非反射式开关,DC - 8 GHz

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC322的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览