HMC240A

过期

SPDT Reflective Switch Chip, DC - 4 GHz

Viewing:

概述

  • Broadband Performance: DC - 4 GHz
  • Low Insertion Loss: 0.5 dB @ 2 GHz
  • High IIP3: +48 dBm
  • Small Size: 0.66 x 0.60 x 0.18 mm

推荐替代产品

HMC221B 量产

GaAs、MMIC、SPDT开关,10 kHz至3 GHz

HMC240A
SPDT Reflective Switch Chip, DC - 4 GHz
hmc240a_fbl
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
HMC221B GaAs、MMIC、SPDT开关,10 kHz至3 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC240A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览