HMC-C064

过期

50 Gbps XOR/XNOR模块

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 支持最高50 Gbps的数据速率
  • 输入内部端接50Ω电阻
  • 支持单端或差分操作
  • 低功耗: 550mW
  • 加性RMS抖动低于200 fs
  • -3.3 V单电源
  • 密封模块:
  • 1.85mm连接器
  • 工作温度范围:-40°C至+70°C
HMC-C064

50 Gbps XOR/XNOR模块

HMC-C064G Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-C064的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览