HMC-C061
过期50 Gbps,双边沿触发D型触发器模块
Viewing:
概述
- 支持最高50 Gbps的数据速率
- 半速率时钟输入(1 MHz - 25 GHz)
- 输入内部端接50Ω电阻
- 支持单端或差分操作
- 极低功耗: 690mW
- 加性RMS抖动低于200 fs
- 快速上升和下降时间: <10ps
- -3.3 V单电源
- 密封模块: 1.85mm连接器
- 工作温度范围:-40°C至+70°C
HMC-C061是一款双边沿触发D型触发器(DETDFF),旨在支持高达50 Gbps的数据传输速率。 该器件在已应用数据速率的一半采样速率下运行。 对于50 Gbps输入数据,最大时钟速率为25 GHz。 时钟输入宽带范围为DC至25 GHz。 在正常工作过程中,数据传输到时钟正边沿和负边沿上的输出端。 HMC-C061的输入信号都通过50欧姆电阻片上端接到地,并支持交流或直流耦合。
HMC-C061差分输出可采用交流或直流耦合。 输出可以直接连接到50 Ω接地端接系统,如果采用50 Ω端接至非接地直流电压,则可以使用隔直电容。 HMC-C061采用单个-3.3V直流电源供电,封装在密封模块中,带有1.85mm连接器。
应用
- OC-768和SDH STM-256设备
- 最高50 Gbps的串行数据传输
- 短程、中程和远程光纤应用
- 宽带测试和测量
参考资料
数据手册 1
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-C061的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论