HMC-C040

过期

InGaP HBT 10分频模块,0.5 - 17.0 GHz

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低SSB相位噪声: -155 dBc/Hz
  • 很宽的带宽
  • 输出功率: -1 dBm
  • 单直流电源: +5V (152mA)
  • 符合RoHS标准的密封
  • 可现场更换的SMA连接器
  • 工作温度范围为-55至+85℃

HMC-C040

InGaP HBT 10分频模块,0.5 - 17.0 GHz

HMC-C040 Functional Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-C040的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览