DS3923
不推荐用于新设计带有采样/保持输出的高速电流镜
单芯片突发模式RSSI解决方案,集成APD偏置、电流镜和快速采样/保持电路
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 支持-32dBm至-5dBm光输入范围,±0.5dB精度
- 15V至76V APD偏置
- 引脚放电选项
- 采样周期最短300ns
- 可连接外部电容,控制APD电压滤波器的RC时间常数
- 电流钳位可调节限流并通过外部控制关断
- 3.5mm x 3.5mm、24引脚TQFN封装,带裸焊盘
- 两路电流镜输出以及附加的小信号电流镜输出支持ADC测量
- 高压开关FET用于构成DC-DC boost转换器
DS3923高速电流镜集成了监测突发模式接收信号功率的高压电路,适用于雪崩光电二极管(APD)偏置和光线路终端(OLT)应用。提供低增益/高增益电流镜输出监测APD电流,利用自动增益选择采样/保持电路采集信号,使外部ADC能够精确测量信号。可调节电流钳位限制通过APD的电流,可通过外部关断钳位。内部FET可配合外部DC-DC控制器,构成高压boost DC-DC转换器。
DS3923提供24引脚TQFN封装,工作在-40°C至+95°C扩展级温度范围。
应用
- null
- null
- null
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS3923T+ | LFCSP | ||
| DS3923T+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 17, 2018 - 1722C ASSEMBLY |
||
| DS3923T+ | ||
| DS3923T+T | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3923的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论