产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可以与所有iButton®和1-Wire器件一起工作
  • 可以以标准速度或1-Wire高速模式进行通讯(由主处理器决定)
  • 独立的接口电源,以实现非5V系统的电平转换
  • 外部强上拉控制引脚可以用来提供低导通电阻、大电流的电源
  • 负载传感器用来检测何时强上拉电源传输不再需要
  • 供电DONE信号可连至主机中断
  • 低成本16引脚SO表贴封装
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
DS1482
1-Wire电平转换器和线驱动器,带有负载检测
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1482的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览