DG528
量产8通道、带锁存的多路复用器
- 产品模型
- 6
Viewing:
概述
- 低功耗、单片CMOS设计
- 板载地址锁存器
- 先开后合式输入开关
- TTL和CMOS逻辑兼容
- 兼容微处理器总线
- r< 400Ω
- 与行业标准引脚和电气兼容
Maxim的DG528/DG529均为单片8通道CMOS多路复用器,具有板载地址和控制锁存器,可为基于微处理器的应用简化设计并减少电路板空间。DG528为单端1:8复用器,而DG529为差分2:8复用器。这些器件可以用作多路复用器或解复用器。
DG528/DG529为先开后合式开关,以防止输入信号发生瞬时短路。每款器件均采用双电源(±4.5V至±20V)或单电源(+5V至+30V)供电。所有的逻辑输入均兼容TTL和CMOS。Maxim DG528/DG529与行业标准DG528/DG529引脚和电气兼容。
应用
- 音频信号多路复用
- 自动测试设备(ATE)
- 航空电子与军用系统
- 通信系统
- 数据采集
- 微处理器控制系统
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DG528CJ+ | PDIP | ||
| DG528CWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| DG528CWN+T | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| DG528DJ+ | PDIP | ||
| DG528EWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| DG528EWN+T | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADG528A | 不推荐用于新设计 | 可锁存8通道多路复用器(ADG508A的锁存版本) |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DG528的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论