DG409
量产改进的8路/双4路、CMOS模拟多路复用器
- 产品模型
- 15
Viewing:
概述
- 行业标准DG408/DG409的引脚兼容直接升级产品
- 确保通道间匹配:8Ω(最大值)
- 确保导通电阻平坦度:9Ω(最大值)
- 确保低电荷注入:15pC(最大值)
- 低导通电阻,100Ω(最大值)
- 输入漏电流:5nA(+85°C时,最大值)
- 低功耗:1.25mW(最大值)
- 轨到轨信号处理
- 数字输入控制为TTL/CMOS兼容
- ESD保护> 2000V(方法3015.7)
Maxim重新设计的DG408和DG409 CMOS模拟多路复用器现在可确保通道间匹配(最大值:8Ω)以及额定信号范围内的平坦度(最大值:9Ω)。这些低导通电阻多路复用器(最大值:100Ω)在任一方向上的导电性能相同,并确保具有低电荷注入(最大值:15pC)。此外,这些新型多路复用器在整个温度范围内提供低输入关断漏电流,在+85°C时低于5nA。
DG408是一款1:8复用器/解复用器,DG409是一款双路4通道复用器/解复用器。两款多路复用器均采用+5V至+30V单电源和±5V至±20V双电源供电。ESD保护确保大于2000V(MIL-STD-883的方法3015.7)。这些改进的多路复用器是行业标准DG408和DG409的引脚兼容直接升级产品。
应用
- 音频信号切换
- 通信系统
- 数据采集
- 引导与控制系统
- 采样保持电路
- 测试设备
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DG409AK/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG409AZ/883B | Leadless Chip Carrier | ||
| DG409C/D | DIE | ||
| DG409CJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG409CUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DG409CUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DG409CY+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DG409CY+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DG409DJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG409DY+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DG409DY+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DG409EUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DG409EUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DG409MY/PR+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DG409MY/PR+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| DG409AK/883B | 量产 | |
| DG409AZ/883B | 量产 | |
| DG409CJ+ | 量产 | |
| DG409CUE+ | 量产 | |
| DG409CUE+T | 量产 | |
| DG409CY+ | 量产 | |
| DG409CY+T | 量产 | |
| DG409DJ+ | 量产 | |
| DG409DY+ | 量产 | |
| DG409DY+T | 量产 | |
| DG409EUE+ | 量产 | |
| DG409EUE+T | 量产 | |
| DG409MY/PR+ | 量产 | |
| DG409MY/PR+T | 量产 | |
|
1月 3, 2018 - 1640 ASSEMBLY |
||
| DG409AZ/883B | 量产 | |
|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| DG409CUE+ | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| DG409CUE+T | 量产 | |
| DG409EUE+T | 量产 | |
|
5月 1, 2020 - 1754R ASSEMBLY |
||
| DG409CUE+T | 量产 | |
| DG409EUE+ | 量产 | |
| DG409EUE+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| DG409CY+T | 量产 | |
| DG409DY+T | 量产 | |
| DG409MY/PR+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DG409的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论