DG405
量产改进的双路、高速模拟开关
- 产品模型
- 5
概述
- 行业标准DG401/DG403/DG405的直接升级产品
- 改进了通道间rDS(ON)匹配(最大值:2Ω)
- 信号范围内确保rFLAT(ON)(最大值:3Ω)
- 改进了电荷注入(最大值:15pC)
- 改进了整个温度范围内的关断漏电流(+85°C时< 5nA)
现有特性
- 低rDS(ON)(最大值:30Ω)
- 单电源供电:+10V至+30V
- 双极性电源供电:±4.5V至±20V
- 低功耗:35µW(最大值)
- 轨到轨信号处理能力
- TTL/CMOS逻辑兼容
Maxim重新设计的DG401/DG403/DG405模拟开关现在确保较低的开关间导通电阻匹配(最大值:2Ω),并确保信号范围内的导通电阻平坦度(最大值:3Ω)。这些低导通电阻开关(典型值:20Ω)在两个方向上的导电性能相同,并确保具有低电荷注入(最大值:15pC)。新设计在整个温度范围内提供更低的关断漏电流(+85°C时小于5nA)。
DG401/DG403/DG405均为双通道高速开关。单刀单掷DG401和双刀单掷DG405为常开双通道开关。双通道单刀双掷DG403具有两个常开和两个常闭开关。tON的开关时间为150ns(最大值),tOFF的开关时间为100ns(最大值),功耗为35µW(最大值)。这些器件采用+10V至+30V单电源或±4.5V至±20V双极性电源供电。Maxim的改进版DG401/DG403/DG405采用44V硅栅工艺制造。
应用
- 音频信号切换
- 电池供电应用
- 通信系统
- 引导与控制系统
- 平面显示器
- 军用无线装置
- PBX、PABX
- 采样保持电路
- 测试设备
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DG405AK/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG405CY+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG405CY+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG405DY+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG405DY+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| DG405AK/883B | 量产 | |
| DG405CY+ | 量产 | |
| DG405DY+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADG431 | 量产 | LC2MOS精密四通道单刀单掷开关 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DG405的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论