DG302A
量产TTL兼容、CMOS模拟开关
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 单片低功耗CMOS
- 防闩锁结构
- 完全兼容的替代选择
- 低导通电阻,< 50Ω
- 快速开关时间
- 模拟信号范围:V+至V-
- 单电源能力
Maxim的DG300–DG303和DG300A–DG303A CMOS双通道和四通道模拟开关不仅提供低功耗操作,还具有快速开关时间以及出色的直流和交流开关特性。导通电阻小于50Ω,并且在模拟信号范围内基本恒定。器件规格非常适合电池供电的电路。
这些开关有多种格式可供选择,如完整数据手册中的“引脚配置”部分所述。开关控制逻辑输入与TTL和CMOS完全兼容。其他特性还包括“为先开后合式”开关和低电荷注入。
Maxim的DG300–DG303和DG300A–DG303A系列与原始制造商的器件电气兼容且引脚兼容。所有器件均采用±5V至±18V的电源供电。将V-连至GND可以实现单电源工作模式。
应用
- 低功耗采样/保持电路
- 便携式仪表
- 电源开关
- 过程控制与遥感勘测
- 可编程增益放大器
- SPDT和DPDT功能
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DG302AAK/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG302ACJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG302ACWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DG302ACWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADG1312 | 量产 | ± 15 V /12 V 四通道单刀单掷常闭开关 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DG302A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论