DG211
量产四路SPST、CMOS模拟开关
- 产品模型
- 12
Viewing:
概述
- 支持±4.5V至±18V工作电压
- 无需VL电源
- 电源关闭且存在输入信号时无闩锁
- CMOS和TTL逻辑兼容
- 单片低功耗CMOS设计
DG201A和DG211均为常闭、四通道单刀单掷(SPST)模拟开关。这些CMOS开关可以采用±4.5V至±18V范围内的电源连续运行。如果电源在输入信号仍然连接的情况下断开,Maxim确保这些开关不会发生闩锁。
两款器件均确保先开后合式开关动作。DG201A与DG211的主要区别在于开关速度。DG201A的最大关断时间为450ns,最大导通时间为600ns。DG211的最大关断时间为500ns,最大导通时间为1000ns。
与原始制造商的产品相比,Maxim的DG201A和DG211功耗显著降低,因此更适合便携式应用。此外,原始制造商的DG211工作时需要第三个(VL)电源,而Maxim的产品不需要。
应用
- 通信系统
- 引导与控制系统
- 平面显示器
- 军用无线装置
- PBX、PABX
- 测试设备
- 温彻斯特硬盘驱动器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DG211CJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG211CSE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG211CSE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG211CUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| DG211CUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| DG211CY+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG211CY+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG211DJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG211DY+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG211DY+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG211EUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| DG211EUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DG211的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论