Factory with multiple conveyor belts

On Demand Webinar

On Demand Webinar: Motor Drive Fundamentals — From Motion Performance to Functional Safety
Session 1: Unlocking Superior Motion Control

Watch Now

ADuM7801

推荐用于新设计

25MHz 隔离式 ADC,带 Σ-Δ 调制比特流输出

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 5MHz 至 25MHz 主时钟输入频率
  • 16 位,无失码
  • 满量程模拟输入电压范围:±320 毫伏
  • SNR:88dB(典型值)
  • 高隔离度共模瞬态抗扰度:200kV/μs 最小值
  • 失调漂移与温度:+0.30μV/°C(最大值)
  • 增益误差漂移与温度的关系:±28ppm/C(最大值)
  • 集成数字隔离器
  • 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 宽体 SOIC
    • 8 引脚 SOIC_IC
  • 安全和监管审批
    • UL 1577(申请中)
      • VISO = 5700V rms,持续 1 分钟
    • IEC/EN/CSA 62368-1(待定)
    • IEC/CSA 61010-1(待定)
  • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(待定)
    • VIORM = 2121V 峰值
ADuM7801
25MHz 隔离式 ADC,带 Σ-Δ 调制比特流输出
ADUM7801 Functional Block Diagram ADUM7801 Typical Application Diagram ADuM7801 Pin Configuration ADuM7801 Chip Illustration
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
开关稳压器和控制器 1
ADuM6028 推荐用于新设计 低辐射、5 kV 隔离式 DC-DC 转换器
模数转换器(ADC) 1
ADuM7811 推荐用于新设计 隔离式 ADC,带 Σ-Δ 调制比特流输出
线性稳压器 2
ADP7104 推荐用于新设计 20 V、500 mA低噪声CMOS LDO
ADP7142 推荐用于新设计 40 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM7801的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览