ADT7408

量产

±2°C精度、12位数字温度传感器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 12位温度数字转换器
  • 精度:± 2°C(典型值)
  • 工作温度范围:-20°C至+125°C
  • 工作电压范围:3 V至3.6 V
  • 平均电源电流:500μA(最大值)
  • 0、1.5°C、3°C、6°C可选迟滞
  • SMBus/I2C兼容接口
  • 双用途事件引脚: 比较器或中断
  • 8引脚LFCSP 3mm x 3mm (JEDEC MO-229 VEED-4)封装
  • 符合JEDEC存储器模块标准JC-42.4
  • 热传感器元件规格

ADT7408
±2°C精度、12位数字温度传感器
ADT7408 Functional Block Diagram ADT7408 Pin Configuration
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
ADT7420 推荐用于新设计 ±0.25℃精度、16位数字I2C温度传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADT7408的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览