ADSY8401

过期

带VCOM缓冲的电平转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3V至15V全套电平转换器
  • 高电压沿检测器
  • 集成低失调VCOM缓冲
  • MUX输入2级预充放大器

ADSY8401
带VCOM缓冲的电平转换器
ADSY8401 Functional Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSY8401的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览