ADSP-SC573
量产双核SHARC+(带768KB L1)、ARM Cortex-A5、1MB共用的L2、DDR、千兆以太网、USB、SDIO、400-cspBGA
- 产品模型
- 9
概述
- 两个增强型SHARC+高性能浮点内核
- 每个SHARC+内核最高达500 MHz
- 每个内核最多有3 Mb (384 kB) L1 SRAM存储器,支持奇偶校验,可配置为缓存(可选功能)
- 支持32位、40位和64位浮点
- 32位定点
- 字节、短字、字、长字寻址
- arm® Cortex-A5内核
- 500 MHz/800 DMIPS,支持NEON/VFPv4-D16/Jazelle
- 支持奇偶校验的32 kB L1指令缓存/支持奇偶校验的32 kB L1数据缓存
- 支持奇偶校验的256 kB L2缓存
- 强大的DMA系统
- 片内存储器保护
- 集成安全特性
- 17 mm × 17 mm 400引脚CSP_BGA和176引脚LQFP_EP封装,符合RoHS标准
- 在汽车应用温度范围内的系统功耗低
存储器
- 最多1 MB的大容量片内L2 SRAM,具有ECC保护功能
- 一个针对低系统功耗而优化的L3接口,提供与DDR3(支持1.5 V DDR3L器件)、DDR2或LPDDR1 SDRAM器件相连的16位接口
其他特性
- 安全和保护
- 加密硬件加速器
- 快速安全引导,支持IP保护
- 支持arm® TrustZone
- 加速器
- FIR、IIR加速引擎
- 通过汽车应用认证
ADSP-SC57x/ADSP-2157x处理器属于SHARC®系列产品。ADSP-SC57x处理器基于SHARC+®双核和ARM®Cortex®-A5内核。ADSP-SC57x/ADSP-2157x SHARC处理器属于单指令多数据(SIMD) SHARC系列数字信号处理器(DSP),采用ADI公司的Super Harvard架构。这些32/40/64位浮点处理器针对高性能音频/浮点应用进行了优化,具有大容量片内静态随机存取存储器(SRAM),可消除输入/输出(I/O)瓶颈的多条内部总线,并且提供创新的数字音频接口(DAI)。SHARC+内核最新加入的特性包括缓存增强和分支预测,同时保持指令集兼容之前的SHARC产品。
ARM Cortex-A5和SHARC处理器集成了一组业界较领先的系统外设和存储器,在一个集成封装中提供精简指令集计算机(RISC)式编程能力、多媒体支持和先进的信号处理,堪称类似应用的优选平台。这些应用涵盖众多市场领域,包括汽车、专业音频和需要高性能浮点处理的工业应用。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 9
处理器手册 2
集成电路异常 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADSP-SC573BBCZ-3 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | ||
| ADSP-SC573BBCZ-4 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | ||
| ADSP-SC573BBCZ-5 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | ||
| ADSP-SC573CBCZ-3 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | ||
| ADSP-SC573CBCZ-4 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | ||
| ADSP-SC573CBCZ-5 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | ||
| ADSP-SC573KBCZ-3 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | ||
| ADSP-SC573KBCZ-4 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | ||
| ADSP-SC573KBCZ-5 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 8, 2019 - 19_0029 Die Revision for ADSP-SC57x & ADSP-2157x SHARC Processors |
||
| ADSP-SC573BBCZ-3 | 量产 | |
| ADSP-SC573BBCZ-4 | 量产 | |
| ADSP-SC573BBCZ-5 | 量产 | |
| ADSP-SC573CBCZ-3 | 量产 | |
| ADSP-SC573CBCZ-4 | 量产 | |
| ADSP-SC573CBCZ-5 | 量产 | |
| ADSP-SC573KBCZ-3 | 量产 | |
| ADSP-SC573KBCZ-4 | 量产 | |
| ADSP-SC573KBCZ-5 | 量产 | |
|
4月 12, 2018 - 18_0068 Data Sheet Timing Specifications Change for ADSP-2157x and ADSP-SC57x Products |
||
| ADSP-SC573BBCZ-3 | 量产 | |
| ADSP-SC573BBCZ-4 | 量产 | |
| ADSP-SC573CBCZ-3 | 量产 | |
| ADSP-SC573CBCZ-4 | 量产 | |
| ADSP-SC573KBCZ-3 | 量产 | |
| ADSP-SC573KBCZ-4 | 量产 | |
|
3月 26, 2018 - 17_0181 Data Sheet Corrections for ADSP-2157x and ADSP-SC57x Products |
||
| ADSP-SC573BBCZ-3 | 量产 | |
| ADSP-SC573BBCZ-4 | 量产 | |
| ADSP-SC573CBCZ-3 | 量产 | |
| ADSP-SC573CBCZ-4 | 量产 | |
| ADSP-SC573KBCZ-3 | 量产 | |
| ADSP-SC573KBCZ-4 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
中间件 1
Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack
停产:Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack for CrossCore Embedded Studio针对嵌入式平台实现了广泛接受的TCP/IP堆栈,支持TCP/IP套件中的绝大多数网络协议。
更多内容CrossCore® Embedded Studio
CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。
更多内容SigmaStudio
图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。
更多内容CrossCore® Utilities
CrossCore Utilities is a collection of utilities for use with Analog Devices processors, in conjunction with CrossCore Embedded Studio, IAR or Keil development tools.
更多内容SigmaStudio®+
汽车音频、连接和算法/IP应用的系统级解决方案
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-SC573的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论