ADRF5592

预发布

Gain Ranging SiP Module, 18GHz to 55GHz

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Gain ranging with digital step attenuator and amplifier
  • Usable frequency range: 18GHz to 55GHz
  • Integrated active bias and power supply decoupling
  • RF DSA attenuation range : 22dB with 2dB resolution
  • Gain: 17dB typical at 50GHz, minimum attenuation
  • Output P1dB: 27dBm typical at 35GHz
  • Output IP3: 35dBm typical at 35GHz
  • Noise figure: 8dB typical at 35GHz
  • RF input power handling: 22dBm, minimum attenuation
  • CMOS/LVTTL compatible
  • 48-terminal, 8mm × 6mm, LGA package
ADRF5592
Gain Ranging SiP Module, 18GHz to 55GHz
ADRF5592 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5592的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览