ADR1399
推荐用于新设计烤箱补偿、埋入式齐纳二极管、7.05 V基准电压源
- 产品模型
- 2
概述
- 7.05 V稳定型分流基准电压源
- 低温度系数:0.2 ppm/℃
- 提供4引脚TO-46和8引脚LCC封装
- 典型的参考噪声(10 Hz < f < 1 kHz):1.84 μV rms
- 初始精度范围:–300 mV至+250 mV
- 低动态阻抗:采用TO-46封装为0.04 Ω,采用LCC封装为0.011 Ω
- 为TO-46提供外部热绝缘体
- 支持传统LM399升级,现在也适用于表贴技术(SMT)
ADR1399精密分流基准电压源在较宽的电压、温度和静态电流条件下具有出色的温度稳定性。温度稳定环路与单片衬底上的有源齐纳管相结合,几乎消除了电压随温度的变化。次表面齐纳电路的静态电流IREF为3 mA,并具有低噪声(1.44 μV p-p,0.1 Hz至10 Hz)和出色的长期稳定性(7 ppm/√kHr)。ADR1399提供比LM399更低的输出动态阻抗(0.08 Ω),从而降低了分流电阻(RSHUNT)和电源电压变化对基准电压输出的影响。
ADR1399适用于稳定型数字电压表、精密校准设备和可重复模数转换器(ADC)。简单的基本引脚配置如图1所示。8引脚LCC版本提供驱动和检测引脚,以实现较低的动态阻抗和开尔文检测。
| 型号 | 输出电压 (V) | 初始精度范围 (mV) |
| ADR1399 | 7.05 | –300 至 +250 |
| LTZ1000 | 7.2 | –200 至 +300 |
| LM399 | 6.95 | –200 至 +350 |
| LT1236 | 5 和 10 | –2.5 至 +2.5 |
应用
- 万用表精密基准电压源
- 校准设备电压标准
- 实验室测量设备
- 工业监控仪器仪表
- 稳定型数据转换器
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADR1399KEZ | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
| ADR1399KHZ | 4-Lead TO-46 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 4, 2022 - 22_0025 Implement Laser Top Mark for TO Metal Can Packages Assembled in Team Pacific Corporation. |
||
| ADR1399KEZ | 量产 | |
| ADR1399KHZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADR1399E
- ADR1399H
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADR1399的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论