概览
优势和特点
- 高效进行原型制作
- 用户自定义电路配置
- 边缘安装型SMA连接器
- 可轻松连接至测试设备和其它电路
- 符合RoHS标准
产品详情
ADR1399E-EBZ和ADR1399H-EBZ可用于评估高度稳定的7.05V分流基准电压源ADR1399KEZ。ADR1399E-EBZ采用8引脚LCC封装,ADR1399H-EBZ采用4引脚TO-46封装。
ADR1399E-EBZ上的DUT位于PCB上形似船桨的“凸起”区域,以减少板挠曲产生的应力,也可进行隔热。它在丙烯酸外壳内部,用于减少气流,并进一步提升隔热性能。PCB底层采用网格状铺地,而将PCB顶层DUT下方的地平面去除,这样做还是为了防止采用电子加热器的基准源产生过多的热传导。L2上有一小块实心铜,位于基准电压引脚下方,用于确保实现隔热环境。
ADR1399H-EBZ上的DUT通过引线抬高以便借助4层板接地层增强隔热性能。
隔离电源意味着基准输出可以有效浮空,从而消除形成接地环路的可能性。隔离仅通过1Meg电阻桥接。可通过USB-C电缆供电,或可将5V施加于“VUSB”,或可将电源反向驱动至LTM8048稳压器的“VPRE”或“V+”输出。高度稳定7.05V输出至香蕉插座和边缘安装型SMA连接器。
相关产品
使用入门
设备要求
- USB-C兼容型充电器/电源,或台式实验室设备电源
- 多位数字万用表(如HP3458或Keithley 2001)
- 两个香蕉插头电缆,或一个SMA至仪表兼容电缆
文档
-
ADR1399E-EBZ User Guide2022/6/17WIKI
-
ADR1399H-EBZ User Guide2021/11/23WIKI