ADN3010-11

过期

11.3 Gbps光接收机

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成式SiGe PIN光电二极管、跨导放大器(TIA)和限幅放大器(LA)
  • 电源监控输出:1.0 A/W(O波段波长)
  • 50 μm直径锗光电二极管
  • 输入灵敏度
    • POMA = −16.5 dBm
    • PAVE = −17.3 dBm (ER = 6 dB)
    • PRBS31 (10.52 Gbps),BER = 10−12,λ = 1270 nm、1290 nm、1300 nm、1310 nm 和 1330 nm
  • 抗反射涂层(ARC)优化至1310 nm
  • 3.3 V单电源
  • 功耗:102 mW
  • 差分输出摆幅:460 mV p-p
  • 片内电源监控器功能
  • 芯片尺寸:0.835 mm × 0.675 mm
ADN3010-11
11.3 Gbps光接收机
ADN3010_11 Functional Block Diagram ADN3010-11 Pin Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADN3010-11的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览